概览
优势和特点
- 提供IrDA和RS-232通信
- SPI/MICROWIRE兼容的µC接口
- 板上µC提供灵活配置
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 无铅并符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX3111E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估带RS-232收发器的MAX3111E SPI™/MICROWIRE™兼容接口的通用异步收发器(UART)。该评估板还提供Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),用于演示MAX3111E的功能。
MAX3111E通过SPI/MICROWIRE接口与板上MAXQ2000微控制器(µC)进行通信。板上DIP开关和瞬时按钮开关可用来配置MAX3111E内部寄存器。
该评估板可直接与PC串口连接或通过直通电缆连接。PC为数据终端设备(DTE),评估板则为数据通信设备(DCE)。
当评估板与PC串口正确连接后,PC向MAX3111E发送字符。板上µC则从MAX3111E读取数据,并显示在板上七段LED显示器,或向PC发送返回数据。
评估板提供的其它开关、跳线以及焊盘可用于修改电路板上与MAX3111E相关的配置。完整数据资料中的图1给出了评估板的简化方框图(RS-232)。
应用
- 手持/电池供电装置
- 手持终端
- 工业前面板接口
- 销售终端机(POS)设备
- 电信/网络诊断端口
文档
-
MAX3111EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX3111E Data Sheet (Rev. 0)2008/9/3PDF437K