概览
优势和特点
- 方便易用的扩展板
- 0.9英寸x 2.0英寸DIP外形尺寸
- 兼容试验板
- 兼容Feather板
- 集成PMIC以提供LED驱动电压
- +1.8V和+3.3V逻辑VIO相互兼容
- 带ZIF扁平柔性电缆连接器
- 与MAX30205EVSYS兼容
- 0.9英寸x 2.0英寸DIP外形尺寸
- MAX30101高灵敏度脉搏血氧仪和心率传感器特性
- 无创反射式LED解决方案
- 5.6mm x 3.3mm x 1.55mm 14引脚光学模块
- 集成盖板玻璃以实现出色、稳健的性能
- 超低功耗工作满足移动设备要求
- 可编程采样率和LED电流有助于省电
- 低功耗心率监测器(< 1mW)
- 超低关断电流(0.7µA,典型值)
- 快速数据输出能力
- 采样率高达3200sps
- 抗运动伪影的能力强
- 工作温度范围:–40°C至+85°C
- MAX14750A PMIC特性
- Micro-IQ 250mW降压-升压稳压器
- 为MAX30101提供VLED电压
- 输出电压可编程范围:2.5V至5V
- 静态电流:1.1µA
- 可编程限流
- 输入电压范围:1.8V至5.5V
- Micro-IQ 100mA LDO
- 为MAX30101提供1V8电源轨
- 输入电压范围:1.71V至5.5V
- 输出可编程范围:0.09V至4.0V
- 静态电流:0.9µA
- 可配置为负载开关
- 独立使能引脚
- I2C 控制接口
- Micro-IQ 250mW降压-升压稳压器
产品详情
MAX30101WING板是一款快速开发板,旨在为MAX30101脉搏血氧传感器快速开发应用固件。MAX30101WING包含MAX14750A电源管理IC (PMIC),可为MAX30101提供+1.8V电源轨(1V8),以及+2.5V至+5V可编程电源轨(VLED),以驱动MAX30101内部LED。该板兼容+1.8V和+3.3V逻辑(VIO),可通过跳线JP1进行选择。ZIF扁平柔性电缆连接器可用于集成MAX30205EVSYS,后者带有MAX30205硅基人体温度传感器。该板与MAX32630FTHR无缝集成,可实现快速原型制作和开发。
应用
- 辅助健身设备
- 智能电话
- 平板电脑
- 可穿戴设备
文档
-
MAX30101WING: Expansion Board for the MAX30101 Data Sheet (Rev. 0)2019/6/13PDF420K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K