概览

优势和特点

  • 实时监测
  • 灵活的PCB设计
  • USB供电
  • 板载加速度计
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows® 7、Windows 8/8.1兼容软件

产品详情

MAX30101评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估集成脉搏血氧仪和心率监测仪集成电路(IC)的MAX30101。评估板包括两块电路板。USBOSMB为模板,MAX30101DBEVKIT为子板,包括MAX30101和加速度计。评估板采用USB供电,产生供传感器使用的+1.8V和供MAX30101内部LED使用的+4.5V电源,以及供加速度计使用的+3.3V电源。

评估板已安装采用14引脚OESIP封装的MAX30101EFD+。

应用

  • 辅助健身设备
  • 可穿戴设备