概览
优势和特点
- 低导通电压:3.9V (典型值)
- 低漏流:3pA (典型值)
- 快速导通:< 2ns
- 高峰值电流:超过4A
- 承受超过100,000个除颤脉冲,保证不失效
产品详情
MAX30034评估板(EV Kit)为评估MAX30034除颤/浪涌/ESD保护器提供了便利途径。MAX30034设计用于吸收重复性除颤和其它高能脉冲,保护ECG和其它医疗/工业设备中的敏感电子电路。
应用
- AED设备
- 临床病人监护
- 固定宽带无线接入
- 工业设备保护
- 可穿戴医疗设备
相关产品
文档
-
MAX30034EVKIT: Evaluation Kit for the MAX30034 Data Sheet (Rev. 0)2016/9/6PDF901K