概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2769B IC
- +2.7V至+3.3V单电源供电
- RF端口和基带输出上的50Ω SMA连接器
- 包括所有关键外围元件
- 用于3线接口的并行端口
- 可应要求提供PC控制软件
产品详情
MAX2769B评估套件(EV套件)简化了MAX2769B通用GPS接收器的评估。它可以测试器件性能,并且不需要额外的支持电路。该评估套件中包含用于输入和输出的标准50Ω SMA连接器,有助于在测试台上快速轻松地进行评估。该评估套件已在工厂装配完成且经过测试。
该文档提供了元件列表、评估器件所需的设备列表、验证功能的简单测试程序、评估套件电路描述、电路原理图以及印刷电路板(PCB)每一层的布局图。
应用
- 汽车导航系统
- 笔记本电脑和上网本
- 具有定位功能的手机
- 航海/航空电子导航
- PND(个人导航设备)
- 软件全球定位系统
- 远程信息处理(资产跟踪、库存管理)
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX2769BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX2769B Data Sheet (Rev. 0)2017/3/15PDF670K