概览
优势和特点
- 连续时间滤波器——无时钟、无时钟噪声
- 实施巴特沃兹、切比雪夫、贝塞尔和其他滤波器响应
- 低通、带通输出
- 采用+5V单电源或±5V双电源供电
- 提供设计软件
- 可提供MAX274评估套件
- 八阶——四个二阶部分(MAX274)
- 四阶——两个二阶部分(MAX275)
- 中心频率范围:
- 150kHz (MAX274)
- 300kHz (MAX275)
- 低噪声:
- -86dB THD(典型值,MAX274)
- -89dB THD(典型值,MAX275)
- 整个温度范围内的中心频率具有准确性:
- ±1%以内(MAX274)
- ±0.9%以内(MAX275)
产品详情
MAX274和MAX275均为连续时间有源滤波器,由独立的可级联二阶部分组成。每个部分都可以实现任何全极点带通或低通滤波器响应,例如巴特沃兹、贝塞尔、切比雪夫,并通过四个外部电阻进行编程。凭借连续时间设计,MAX274/MAX275不仅噪声比开关电容器滤波器更低,而且提供出色的动态性能。由于连续时间滤波器不需要时钟,通过MAX274/MAX275可以消除混叠噪声和时钟噪声。
MAX274由四个二阶部分组成,可实现八阶滤波器。中心频率范围高达150kHz,整个工作温度范围内的精度在±1%以内。总谐波失真(THD)通常优于-86dB。
MAX275由两个二阶部分组成,可实现四阶滤波器。中心频率范围高达300kHz,整个工作温度范围内的精度在±0.9%以内。总谐波失真(THD)通常优于-86dB。
两个滤波器均采用+5V单电源或±5V双电源供电。
应用
- 音频/声纳/航空电子设备频率滤波
- DAC输出平整滤波器
- 低失真抗混叠滤波器
- 调制解调器
- 振动分析
文档
-
1452: 四阶及八阶、连续时间方式有源滤波器 Data Sheet1900/1/1PDF1M