概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2700/MAX2701
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • 匹配到1960MHz的RF端口(MAX2700)
  • 匹配到2400MHz的RF端口(MAX2701)
  • 所有射频信号端口都有SMA连接器
  • 所有基带信号端口都有BNC连接器
  • 低功耗关断模式

产品详情

MAX2700/MAX2701评估套件(EV套件)简化了MAX2700/MAX2701直接下变频器接收器的评估。这些套件允许评估器件的低噪声放大器(LNA)、I/Q解调器和可变增益放大器(VGA)。图1显示了MAX2700/MAX2701评估套件原理图。评估套件为所有RF输入和输出信号提供50Ω SMA连接器,为所有基带输入和输出信号提供BNC连接器。

 

应用

  • 数字微波无线电
  • 双向MMDS
  • 宽带2.4GHz ISM无线电
  • 宽带直序扩频系统
  • 无线本地环路(WLL)