概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX2700/MAX2701
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • RF端口匹配至1960MHz (MAX2700)
  • RF端口匹配至2400MHz (MAX2701)
  • 所有射频信号端口都采用SMA连接器
  • 所有基带信号端口都采用BNC连接器
  • 低功耗关断模式
  • 产品详情

    MAX2700/MAX2701评估套件(EV套件)简化了MAX2700/MAX2701直接下变频器接收器的评估。这些套件可用于评估器件的低噪声放大器(LNA)、I/Q解调器和可变增益放大器(VGA)。图1显示了MAX2700/MAX2701评估套件原理图。评估套件为所有RF输入和输出信号提供50Ω SMA连接器,为所有基带输入和输出信号提供BNC连接器。

     

    应用

    • 数字微波无线电
    • 双向MMDS
    • 宽带2.4GHz ISM无线电
    • 宽带直序扩频系统
    • 无线本地环路(WLL)