概览

优势和特点

  • 便于评估MAX2686/MAX2688 IC
  • 1.6V至3.3V单电源工作
  • RF输入和输出匹配至50Ω
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX2686/MAX2688评估板(EV kit)简化了低噪声放大器(LNA) MAX2686/MAX2688 GPS/ GNSS的评估。在无需附加支持电路的条件下,能测试器件的RF性能。评估板提供50Ω SMA输入和输出连接器。

应用

  • 汽车导航
  • 航空电子
  • 带有GPS的蜂窝电话
  • 数码相机
  • 笔记本PC/超便携移动PC
  • 个人导航设备(PND)
  • 娱乐终端,舰队导航
  • 远程信息处理(物品跟踪和库存管理)
  • 手表

相关产品