概览
优势和特点
- 3V 至 36V 输入电源范围
- 5V 或 3.3V 固定输出电压,或在 0.8V 至 10V 之间可调
- 具有高达 6A 的输出电流 (MAX26405 高达 5A,MAX26404 高达 4A)
- 频率同步输入
- 具有低压差的 99% 占空比操作
- 展频 (SSFM)
- 电压监测 PGOOD 输出
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX26406 评估套件提供经过验证的设计,用于评估采用 17 引脚、侧面可润湿 FC2QFN 封装的 2.1MHz 同步 Silent Switcher® 降压型转换器 MAX26406。评估中包含各种测试点和跳线。
MAX26406 评估套件安装有 MAX26406AFOBY+(2.1MHz, 3.3V)。MAX26406 评估套件的输出电压是固定的,并可通过最少的元件变化轻松配置。使用该评估套件评估 MAX26404/MAX26405/MAX26406 的所有型号,只需极少的分量改动。
使用入门
- MAX26406 评估套件
- 电源
- 电压表
- 电子加载
文档
-
MAX26406EVKIT User Guide: Evaluates MAX26404/MAX26405/MAX26406 (Rev. 0)2024/10/8PDF742 K
-
MAX26406EVKITT Gerber Files2024/10/8ZIP3 M