概览
优势和特点
- 易于评估MAX2585
- 板载+2.85V稳压器,允许使用+5V和-5V电源工作
- 板载运算放大器将差分I/Q基带信号转换为单端信号
- 跳线用于电源引脚、数字电源控制以及关断模式选择
- 包括所有关键外围元件
产品详情
MAX2585评估板(EV kit)可简化MAX2585 RF至基带接收器IC的评估。该评估板无需额外的支持电路即可用来测试器件的RF性能。评估板的信号输入和输出采用SMA和BNC连接器,便于与RF测试设备连接。
应用
- AMPS、IS95、OFDM
- 双频、多模PCS/蜂窝移动设备
- IS-2000 1xEV、EV-DO和EV-DV
文档
-
MAX2585EVKIT: MAX2585 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2007/5/14PDF1M
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14