概览
优势和特点
- Maxim专有的升/降压控制架构
- 模拟调光控制
- 数字LED开/关控制
产品详情
MAX25613评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX25613汽车级红外LED控制器。评估板工作在7V至18V直流电源,评估板配置为可提供最高5A的单串或两串LED电流。灯串的总电压可在5V至20V范围内变化。LED灯串的阳极应连接到LED+端子;对于两灯串应用,将第一个灯串的阳极连接到LED1+,将第二个灯串的阳极连接到LED2+。无论是单灯串还是两灯串应用,LED灯串的阴极应连接到LED。
应用
- 驾驶员监控系统
- IR LED驱动器