概览
优势和特点
- 可配置的充电检测模式
- USB-IF BC1.2 SDP、CDP
- 通过集成 DC-DC 转换器自动调节 USB 电压
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
该评估套件(EV 套件)用于演示带 1GHz 带宽 USB 2.0 D+/D- 保护开关的汽车级 USB Type-A 控制器 MAX25460。MAX25460 具有大电流、高效率的主机充电器,带有端口检测电路,符合 USB 2.0 和 USBIF BC1.2 电池充电规范。降压 DC-DC 转换器可在高达 28V 的连续电压下工作,并针对高达 40V 的负载突降瞬变提供保护功能。该转换器的开关频率为 2.2MHz,可连续提供 1.5A 电流,并可提供 2.4A 电流持续 1.1ms。MAX25460 集成高侧电流检测和电压调节电路,可自动调节 USB 电压,以补偿汽车长电缆中的压降。
该评估套件采用 MAX25460ATGA/V+ 产品型号,工作频率为 2.2MHz。MAX25460 的高速数据开关通常不需要远端眼图调谐,因此评估套件用 0Ω 电阻代替 LC 转向电路。
该评估套件可评估 MAX25460 的以下功能:
- 可调降压转换器精密限流功能,以获得更好的系统性能。
- 可调限流去抖动定时器,用于过流测试并提供系统灵活性。
- 可调增益设置用于电缆补偿,支持高达 474mΩ 的低成本固定电缆。
- 使用扩频开关减轻电磁干扰 (EMI)。
- 详细的中断和故障状态提供多层保护和恢复,以改善故障期间的系统决策。
系统需求
- MAX25460 EV 套件
- 基于 Windows® 的 PC
- 两米 USB-A 延长线
- USB-A 转 Micro-B 电缆
- 3.5Ω 10W 电阻或电子负载
- USB A 型插头
- 14V/2A 直流电源或汽车电池 (VBAT)
- 数字电压表
- USB A 型闪存驱动器
文档
-
MAX25460EVKIT: Evaluation Kit for MAX25460 Data Sheet (Rev. 0)2023/6/30PDF3M
-
MAX25460EVKIT ODB Files2023/6/30ZIP2 M