概览
优势和特点
- 高效率、双通道1A DC-DC转换器
 - 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
 - 出厂预设输出电压
 - 2.1MHz开关频率
 - 独立使能输入
 - 低电平有效RESET和INT输出
 - 扩频振荡器
 - I2C 接口
 - 峰值电流模式架构
 - PWM和跳跃工作模式
 - OV/UV精度:±1%
 - 输出电压精度:±1%
 - 出色的负载瞬态性能
 - MAXQTM电源架构
 - 符合ASIL-D标准要求
 - 冗余基准电压源
 - BIST诊断
 - I2C 上的PEC
 - 可编程OV/UV阈值
 - 工作温度范围:-40°C至+125°C
 - 通过AEC-Q100认证
 
产品详情
MAX25320评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX25320:这是一款高效的独立相位双通道1A低压降压转换器。该评估套件装配有汽车级元件,可对每路输出进行满载测试。内含各种用于评估的测试点和跳线。标准评估套件预安装了MAX25320,VOUT1的出厂预设输出电压为0.825V,VOUT2为0.825V。
应用
- ADAS
 - 用于SoC/MCU电源的次级稳压器