概览

优势和特点

  • 用于测试发射和接收路径的50Ω SMA端口
  • 用于预分频器输出的SMA端口
  • 包含用于控制电源管理功能的开关
  • VCO频率、接收器增益和发射器增益可通过板载电位器或外部输入进行调节
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX2420/MAX2421/MAX2422/MAX2460/MAX2463评估套件(EV套件)可简化对MAX2420/MAX2421/MAX2422/MAX2460/MAX2463 900MHz镜像抑制收发器的评估。

    这些评估套件针对所有射频输入和输出提供50Ω SMA连接器。为片上压控振荡器(VCO)提供了一个基于变容二极管的储能电路,并可通过电位器或外部电压进行调谐。如果需要,可以由外部源过驱VCO。(请参阅调整和控制部分的EXT LO输入)。

    提供开关,用于控制电源管理功能。

    应用

    • 无线电话
    • 扩频通信
    • 双向寻呼
    • 无线网络
    • 无线遥测