概览

优势和特点

  • 便于测试的50Ω SMA端口
  • +2.7V至+3.6V单电源供电
  • 包括所有关键匹配元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2320、MAX2321、MAX2322、MAX2324、MAX2326、MAX2327评估套件(EV套件)简化了这些高线性度、硅锗(SiGe)、双频LNA/混频器的评估。它们能够测试器件的RF性能,并且不需要额外的支持电路。信号输入和输出采用SMA连接器以简化RF测试设备的连接。

MAX2320/21/22/24/26/27评估套件装配有相关IC,并包含针对869MHz至894MHz蜂窝频段、1930MHz至1990MHz PCS频段、210MHz数字混频器输出频率和110MHz FM混频器输出频率优化的输入和输出匹配元件。所有匹配元件经过更改后都可以在MAX2320/21/22/24/26/27数据手册指定频段内的其他频率下工作。