概览
优势和特点
- 三线式接口
- 差分基带输出
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 所有信号端口都采用SMA连接器
- 低功耗关断模式
- PC控制软件
产品详情
MAX2310/MAX2314评估套件(EV套件)简化了MAX2310/MAX2314 IF接收器的测试。这些套件可用于评估器件的可变增益放大器(VGA)、I/Q解调器、双频带压控振荡器(VCO)、频率合成器、3线编程接口和电源管理功能。图1和图2分别显示了MAX2310和MAX2314套件原理图。
这些评估套件为所有信号输入和输出提供50Ω SMA连接器。为片内VCO提供基于变容二极管的储能电路,可通过电位计或外部电压进行调谐,或通过片内锁相环(PLL)锁相。如果需要,可利用PC板焊盘(J12、J13、J14、J15)安装低电感示波器探针点。
文档
-
2077: MAX2310、MAX2314评估板 Data Sheet1900/1/1PDF443K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14