概览

优势和特点

  • MAX22915 的全面便捷评估
  • 每通道主动限流为 1A(典型值)/1.3A(最大值)
  • 具有宽输入电压和负载条件范围的稳健运行能力
  • VMOK、 FAULT 和 READY LED 指示
  • LED 指示各通道状态和故障情况
  • 快速电感负载消磁
  • 每通道具备开路、过载、短接至 VDD 和过流检测功能
  • 7 位 ADC,用于监测芯片温度、每通道输出电流或 VDD 电源电压
  • 支持 SPI 和 SYNCH 看门狗
  • 在 SPIERR 引脚处指示通信错误
  • 引脚可寻址和菊花链式 SPI 通信,带板载 USB2GPIO 接口
  • −40℃ 至 +125℃ 温度范围°°
  • 符合 IEC 61000-4-2(静电放电)和 IEC 61000-4-5(浪涌)标准的瞬态抗扰度
  • 在开关处于开启、关闭或以最高 131Hz 频率切换时,逐通道诊断具备增强的 EFT 与射频传导抗扰度
  • 通过片上数字隔离、功能接地和 Y 电容,实现安全运行
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试
  • Windows 10 或更高版本兼容软件

产品详情

该评估套件(EV 套件)提供了一种经过验证的设计,用于评估 MAX22915,这是一款具有高级诊断功能的 8 通道高电平开关。EV 套件包括 MAX22915 评估板、USB-C 电缆和图形用户界面 (GUI),可通过 USB 端口实现 PC 与 EV 套件之间的通信。MAX22915 EV 套件包含一个 MAX22915AFG+,采用 50 引脚 6mm × 7mm FC2QFN 封装,安装为 U1。该评估套件支持多种工作模式,包括使用 AD GUI 进行可寻址 SPI 模式、通过 PMOD 接口与外部 MCU/固件通信,以及通过双 PMOD 接口实现多器件菊花链的 SPI 模式。

GUI 与 Windows® 11 兼容,从而实现 MAX22915 数字输出的功能。EV 套件软件提供对完整寄存器映射和诊断数据的访问,从而可以单独控制八个高侧开关。EV kit 软件从 MAX22915 中获取全部诊断信息,包括在输出处于开启、关闭或以最高 131Hz 切换时的逐通道开路状态等。其他诊断信息包括输出通道状态、电源欠压警报、全局和单通道过载警报、温度警告和其他全局故障警报。此外,EV kit 软件配置片内 7 位 ADC,并对电源电压、逐通道负载电流或芯片温度执行连续、按需或单次测量。

MAX22915 EV 套件必须由外部 +24V 电源供电,满载时可消耗高达 8A(典型值)的电流。USB2GPIO 接口以及数字隔离电路均由 USB-C 端口供电。

VDD 上的单个 TVS 二极管可保护所有输出通道免受 ±1kV/42Ω IEC 61000-4-5 浪涌瞬变的影响。MAX22915 EV kit 具备增强的抗噪声能力,可在符合 IEC 61000-4-4 EFT 和 IEC 61000-4-6 射频传导抗扰度标准的条件下正常运行。

EV Kit 提供基于 Windows 的 GUI 软件,用户可从 Analog Devices 官网下载。在 Windows 10 或更高版本的 Windows 操作系统上才能使用 EV kit 软件。

相关产品