概览
优势和特点
- 自生型隔离式现场端电源VDDF
- 2个单向通道,带输入电荷泵(MAX22517和MAX22518),提供开漏输出(MAX22518和MAX22519)
- 通过板载元件提供浪涌和短路保护
- 24VAC短路保护
- ±1kV线对地和±2kV线对线浪涌耐受能力(1.2/50µs波形)
- 便于连接外部设备的端子板和测试点
- 逻辑端单电源VDDL, 电压范围为3V至5.5V
- 确保提供高达 3.5kVRMS隔离,持续60s
- 工作温度范围:–40°C to +125°C
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22518评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22517–MAX22519系列自供电、双通道、3.5kVRMS 数字隔离器。借助评估套件,可通过端子板或测试点轻松访问两个通道。也可以使用测试点访问隔离的现场端电源 VDDF。评估套件包括必要的外部元件,用于演示器件的浪涌性能(1.2/50µs),输入和现场地之间高达±1kV(差分),或输入之间高达±2kV(共模)。
MAX22518评估套件支持MAX22517–MAX22519系列的所有三种型号。可通过逻辑端输出(OUT1L和OUT2L)的跳线连接或断开上拉电阻,具体取决于U1提供开漏输出还是推挽输出。该评估板采用宽体8引脚SOIC封装,爬电距离和电气间隙为5.5mm。评估套件的更多详情参见表1。
MAX22518评估套件(MAX22518EVKIT#)已装配完成且经过测试,并配备了MAX22518AWA+(图1)。该评估板还支持MAX22517AWA+和MAX22519AWA+,但需要用户更换U1。详情请参见表1,以及MAX22518EVKIT#部分的评估MAX22517和MAX22519。
评估套件由逻辑端的单电源VDDL供电,电压范围为3V至5.5V。现场端电源 VDDL由器件产生,标称电压为3.3V。逻辑端接地(GNDL)与现场端接地(GNDF)隔离,支持高达445VRMS的连续工作电压差。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,可以在GNDL和GNDF之间共享一个公共地。
注意:订购评估套件时,如果MAX22518AWA+不适用,请申请获取能够焊接至PCB的适用MAX22517–MAX22519 IC样片。
应用
- 楼宇自动化
- 工业物联网
- 工业网络系统
- 医疗设备
文档
-
MAX22518EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M