概览

优势和特点

  • 适用于 MAX22512 的全功能评估板
  • 可访问所有外围设备和 AFE
  • 支持快速原型设计

产品详情

MAX22512 评估套件(EV 套件)旨在评估集成 Arm® Cortex®-M0 和模拟前端 (AFE) 的 MAX22512 IO-Link 套件收发器。

MAX22512 EV 套件包含三个集成稳压器(5V、3.3V 和 1.8V),具有灵活的电源方案,使该套件适用于许多应用。该评估套件旨在让用户能够测试和优化任何设计的电源结构。

MAX22512 EV 套件包含一套外围设备,可实现高性能和灵活性。外围设备包括高速比较器、6 位 DAC、13 位 ADC、四个可变电阻器和十二个 GPIO 引脚。所有外围设备和相关引脚都可通过易于访问的排针进行连接。

MAX22512 EV 套件包含两种对 IC 进行编程的方法:使用板载串行 EEPROM 或通过串行调试 (SWD) 接口进行编程。

可配合评估套件使用的示例代码,并可从ADI公司网站下载。

相关产品

使用入门

所需设备

  • MAX22512 EV 套件
  • 24V,500mA 电源
  • 装有 Windows® 操作系统的 PC
  • 24V/500mA 电源或 IO-Link 主站作为电源
  • 带 PmodTM 连接器的 I²C 控制器(Analog Devices 推荐使用 USB2PMB2 板)
  • 带 10 针连接器的 SWD 调试器(本文档中的示例使用 Arm Keil® ULINK-ME 或 ULINK2TM 调试单元)万用表
  • MAX22512/MAX22522 EEPROM 编程 GUI