概览
优势和特点
产品详情
MAX2244/MAX2246评估板(EV kit)简化了MAX2244/MAX2245/MAX2246功率放大器(PA)的评估。它们不需要额外的支持电路就可以测试器件的RF性能。评估板的信号输入、输出都采用了SMA连接器,可以与RF测试设备方便地连接。
MAX2244评估板上安装了MAX2244,并包括为2.4GHz至2.5GHz应用提供约22dBm输出功率而优化的输出匹配元件。MAX2246评估板上安装了MAX2246,通过电路板上的匹配电路,可以为2.4GHz频段提供约20dBm输出。
文档
-
3240: MAX2244、MAX2245、MAX2246评估板 Data Sheet1900/1/1PDF187K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14