概览
优势和特点
- 数据传输速率范围宽(从DC到200Mbps)
- MAX22245和MAX22290采用2:0通道配置,MAX22246和MAX22291采用1:1通道配置
- 窄体SOIC封装和宽体SOIC封装均支持
- SMA连接器便于轻松连接到外部设备
- 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
- 确保提供高达5kVRMS隔离,持续60s (MAX2224XW)
- 确保提供高达3kVRMS隔离,持续60s (MAX2229XS)
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX22245/MAX22246/MAX22290/MAX22291评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX22245、MAX22246、MAX22290和MAX22291增强型双通道电气数字隔离器。提供三种类型的评估板以支持该隔离器系列。MAX22246CWEVKIT#已装配完成且测试,并配有MAX22246CAWA+(图1)。MAX2224XWEVKIT#是一块通用板,具有作为U1的未填充宽体SOIC外形尺寸,便于用户安装任何MAX22245/MAX22246型号版本(图2)。MAX2229XSEVKIT#是一块通用板,具有与作为U1的未填充窄体SOIC外形尺寸,便于用户安装任何MAX22290/MAX22291型号版本(图3)。三款评估板要么支持采用宽体8引脚SOIC封装的器件,要么支持采用窄体8引脚SOIC封装的器件。评估套件选项参见表1。
这些评估套件应采用两种独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。为了在两侧之间没有任何隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单电源。
MAX2224XWEVKIT#的U1未填充并支持以下数字隔离器:MAX22245BAWA+、MAX22245CAWA+、MAX22245EAWA+、MAX22245FAWA+、MAX22246BAWA+、MAX22246CAWA+、MAX22246EAWA+、MAX22246FAWA+、MAX22245BAWA/V+、MAX22245CAWA/V+、MAX22245EAWA/V+、MAX22245FAWA/V+、MAX22246BAWA/V+、MAX22246CAWA/V+、MAX22246EAWA/V+、MAX22246FAWA/V+。
MAX2229XSEVKIT#的U1未填充并支持以下数字隔离器:MAX22290BASA+、MAX22290CASA+、MAX22290EASA+、MAX22290FASA+、MAX22291BASA+、MAX22291CASA+、MAX22291EASA+、MAX22291FASA+、MAX22290BASA/V+、MAX22290CASA/V+、MAX22290EASA/V+、MAX22290FASA/V+、MAX22291BASA/V+、MAX22291CASA/V+、MAX22291EASA/V+、MAX22291FASA/V+。
注:订购MAX2224XW评估套件时,请索取所需MAX22245或MAX22246隔离器IC的样片,该样片可焊接到PCB。订购MAX2229XS评估套件时,请索取所需MAX22290或MAX22291隔离器IC的样片,该样片可焊接到PCB。
应用
- 工业自动化现场通信
- 通用隔离应用
- 隔离RS232、RS485/RS422、CAN
- 医疗系统
- 电机驱动