概览
优势和特点
- 轻松评估 MAX22208
- 板载 +3.3V 稳压器驱动 MAX22208 逻辑输入
- 提供与 MAX22208 逻辑输入和电流检测输出连接的测试点和接头
- 全面装配且经过测试
- 经过验证的 PCB 布局
产品详情
MAX22208 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估 +65V、3.8A 四路 H 半桥 MAX22208 电机驱动器。MAX22208 可驱动四个螺线管、两个有刷直流电机、一个步进电机或不同负载的组合。MAX22208 IC 在思路 H 桥配置中集成了超低阻抗 FET,典型 RON(高侧 + 低侧)为 0.3Ω。该 EV 套件具有接头、测试点和端子板,可提供与 MAX22208 电机驱动器连接的接口。MAX22208 的集成电流检测输出 ISEN_ 可以使用测试点进行监控,也可以使用接头 J5 连接到外部 ADC。MAX22208 EV 套件采用 +4.5V 至 +65V (VM) 的输入电压工作。板载 +3.3V 稳压器 U2 (MAX6765TTSD2+) 提供 +3.3V 稳压输出,用于驱动 MAX22208 逻辑输入。配有端子板 J1 和 J6,为高电压、高电流 VM 输入和电机驱动器输出 OUT_ 提供接口。
系统需求
- MAX22208 EV 套件
- +65V、3.8A 直流电源
- 100kHz 方波发生器(可选)
- 有刷直流电机或负载
文档
-
MAX22208EVKIT: Evaluation Kit for MAX22208 (Rev. 0)2023/10/18PDF593 K
-
MAX22208EVKIT Gerber Files2023/10/18ZIP360 K