概览
优势和特点
- 2.7V至5V单电源供电
- RF输入具有50Ω SMA连接器
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX2209评估板(EV kit)简化了MAX2209 RF功率检测器的评估。该评估板可对全部功能进行测试,无需任何外部支持电路。RF输入可通过50Ω SMA连接器方便地连接至测试设备。
应用
- 双频WCDMA手机
- 高速下行链路分组接入(HSDPA)
- 高速上行链路分组接入(HSUPA)
文档
-
MAX2209EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2209 Data Sheet (Rev. 0)2009/12/18PDF339K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14