概览
优势和特点
- 易于评估MAX2181A
- RF输入和输出匹配至50Ω
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX2181A评估板(EV kit)简化MAX2181A FM低噪声放大器的评估。评估板支持测试器件的特性和性能,且不要求附加支持电路或软件。信号输入和输出使用SMA连接器,便于连接RF测试设备。
评估板已完全装配,器件已安装在电路板,采用支持美国FM广播频段的匹配元件。
应用
- 汽车有源天线
- 汽车无线音响单元
文档
-
MAX2181AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX2181A Data Sheet (Rev. 0)2017/5/4PDF294K