概览
优势和特点
- 便于评估MAX2163A/MAX2163AS
- 50Ω SMA连接器
- 包含所有关键外部元件
- 完全安装并经过测试
- PC控制软件(可从china.maximintegrated.com下载)
产品详情
MAX2163A/MAX2163AS评估板(EV kit)简化了MAX2163A/MAX2163AS 1段和3段ISDB-T调谐器的测试和评估。评估板完全安装并经过工厂测试。评估板的输入和输出都配备了标准50Ω SMA连接器,可在测试平台上实现快速简易的评估。
本文档提供了评估器件所需的设备清单、简单明了的功能验证测试流程、评估板电路说明、电路原理图、评估板的元件清单(BOM)以及PCB各层的布线图。
应用
- 汽车
- 蜂窝电话移动TV
- 游戏控制台
- 家庭音频设备
- 个人数字助理(PDA)
- 便携式音频设备
- 便携式TV装置