概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2130
- 包括所有关键外围元件
- SMA输入和输出信号连接器
- 50Ω至75Ω阻抗转换网络
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX2130评估套件(EV套件)可简化对MAX2130的评估,MAX2130是一款宽带、高动态范围、双输出放大器,适合数字电视调谐器应用。该评估套件已装配完成并经过测试,可用于轻松评估所有器件功能。所有信号端口均采用SMA连接器和50Ω至75Ω阻抗转换网络,能够轻松方便地与50Ω RF测试设备接口。
应用
- 模拟TV调谐器
- 电缆调制解调器
- 数字/地面广播TV调谐器
- DVB-T数字广播接收机
- 机顶盒
文档
-
MAX2130EVKIT: MAX2130评估板 Data Sheet1900/1/1PDF126K