概览
优势和特点
- 轻松评估MAX21000
- 支持USB 2.0
- 通过USB供电
- 提供电池电源
- Windows®兼容图形用户界面(GUI)
- 符合RoHS标准
- 经过验证的原理图
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX21000 Maxim惯性演示(MInD)评估套件(EV套件)可用于评估MAX21000超高精度、低功耗、3轴数字输出陀螺仪的性能。
MInD评估套件提供包含硬件和软件的完整生态系统,以使用PC评估陀螺仪。
使用USB连接和PC,可以评估该器件的主要重要参数和配置。
应用
- 器具和机器人
- GPS导航系统
- 健康和运动状态监测
- 带MMI (人机接口)的运动控制
- 用于体感游戏的3D鼠标和3D遥控器
- 便携式体感游戏机
- 体感游戏机控制器
- 非触摸式UI
- 光学稳像