概览
优势和特点
- 2.7V 至 16V 输入电压范围
- 0.5V 至 5.8V 输出电压范围
- 高效率和高功率密度
- 元件数量少
- 双输出或单输出双相操作
- 优化了性能
- 经过验证的 PCB 布局
- 全面装配且经过测试
产品详情
MAX20828T 评估套件(EV 套件)是一款用于评估 MAX20828T 的基准平台。这是一款双输出、紧凑型、低成本、全集成、高效率的小型降压 DC-DC 开关稳压器 IC。该 IC 采用 21 引脚 3.5mm x 4.6mm、0.5mm 间距 FC2QFN 封装。该 EV 套件的每路输出可提供最高 8A 负载电流。这两个输出可以连接成为一个单路输出、双相稳压器,从而支持高达 16A 的负载电流。有关更多详细信息,请参阅 MAX20828T IC 数据手册。
该 EV 套件包含全面装配并经过测试的 MAX20828T PCB。其中包含跳线引脚、测试点和输入/输出连接器,可在广泛的应用中提供灵活性和便利性。
相关产品
使用入门
需要的设备
- MAX20828T EV 套件
- 2.7V 至 16V 电源,具有可选 3.3V 外部电源
- 0 至 16A 负载
- 数字电压表
- 示波器和探头
文档
-
MAX20828TEVKIT: MAX20828T Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2023/4/6PDF1 M
-
MAX20828TEVKIT ODB Files2023/4/6ZIP3 M