概览
优势和特点
- 可配置充电检测模式
- USB-C 3.0A、1.5A、0.5A
- USB-IF BC1.2 CDP、DCP
- Apple 2.4A、1.0A
- 中国YD/T1591-2009充电规范
- 集成DC-DC转换器(275kHz至2.2MHz)支持自动调节USB电压
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20461评估套件(EV kit)演示MAX20461汽车应用高电流、高效、降压型DC-DC转换器,器件集成USB Type-C DFP控制器和1GHz带宽USB 2.0 D+/D-保护开关,为低压收发器提供ESD和电池短路保护。
MAX20461集成主机充电器端口检测电流,满足USB Type-C规范、USB-IF BC1.2电池充电规范,具有Apple® iPod®/iPhone®/iPad®和Samsung®充电检测匹配电阻,符合中国电信行业标准YD/T 1591-2009。
MAX20461集成高边电流检测和电压调节电路,提供自动USB电压调节,以补偿汽车应用中固定式电缆的电压降。MAX20461降压型、同步、DC-DC转换器工作在高达28V持续电压,具有高达40V的抛负载瞬态保护。转换器可设置为275kHz至2.2MHz频率,可提供3A连续电流。
评估套件包括支持I2C的MAX20461。I2C接口允许灵活的配置、详尽的故障诊断,以及访问指示管芯温度、输出电压和输出电流的片上ADC。使用Maxim MINIQUSB模块以及提供的GUI示例,很容易访问I2C特性。
评估套件配置为2.2MHz操作。MAX20461的数据开关通常不要求远眼调节;评估套件已安装短路器。
应用
- 汽车连通性/远程信息处理
- 车载无线电与导航
- 专用USB充电端口(DCP)
- 主机用USB接口
文档
-
MAX20461EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20461 Data Sheet (Rev. 0)2021/1/14PDF3M