概览

优势和特点

  • 可配置的充电检测模式
    • USB-C 3.0A, 1.5A, 0.5A
    • USB-IF BC1.2 DCP
    • Apple 2.4A, 1.0A
    • Samsung 2.0A
    • 中国YD/T 1591-2009充电规范
  • 通过集成DC-DC转换器(275kHz - 2.2MHz)自动调整USB电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20459评估套件(EV套件)用于演示MAX20459汽车级大电流、高效降压DC-DC转换器,该转换器集成USB Type-C DFP控制器和主机-充电器-适配器仿真功能,并提供ESD和电池短路保护。

MAXMAX20459集成主机充电器端口检测电路,符合USB Type-C规范、USB-IF BC1.2电池充电规范、 Apple iPod/iPhone/iPad®和 Samsung®充电检测端接电阻以及中国电信行业标准YD/T 1591-2009。

MAX20459是一款降压、同步、DC-DC转换器,可在高达28V的连续电压下工作,并针对高达40V的负载突降瞬变提供保护功能。该转换器的频率可编程范围为275kHz至2.2MHz,并可连续提供3A电流。

MAX20459采用两级热管理来限制最高芯片温度。在第一级设计中,当芯片温度超过130°C(典型值)时,独立器件会减少Type-C握手并降低直流电流限制。如果芯片温度继续上升并超过165°C(典型值),第二级设计会触发DC-DC关断。

该评估套件配有一个独立使能的MAX20459ATJC/V+,可通过下拉电阻进行配置。I2C 器件(MAX20459ATJA/V+)支持灵活的配置、详细的故障诊断,通过访问片上ADC可获取芯片温度、输出电压和输出电流报告。通过使用Maxim MINIQUSB模块以及提供的示例GUI,可以轻松访问 I2C 功能。

相关产品