概览

优势和特点

  • 集成IC充分缩小了电路板面积和布局
  • 输入电压范围:3.5V至36V
  • 可通过 I2C实现用户可编程设置
  • 质询/响应或简单的窗口看门狗
  • 具有扩频选项的2.1MHz固定频率切换
  • 通过RESET 引脚和 I2C 状态寄存器监控状态
  • 装配完成且经过测试
  • PCB布局经过验证,并使用汽车级元件进行了测试

产品详情

MAX20433评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的应用电路,适用于MAX20433高效四路输出电源管理IC (PMIC)。该评估套件可在3.5 V至36 V的正常输入电压范围内进行所有的满载条件下输出测试。该IC具有两种看门狗工作模式,即质询/响应模式和简单窗口模式,也可以禁用这两种模式以简化评估。

为了配置MAX20433并监测错误,必须使用I2C 通信。使用PC至I2C 接口(例如MINIQUSB或MAX32625PICO)和软件(例如Simple I2C )来读取和写入I2C 寄存器可简化测试。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件可与该评估套件配合使用,该软件可从ADI公司网站www.analog.com/MAX20433(“设计和开发”选项卡下)下载。使用该评估套件软件需要装有Windows 7或更高版本的系统。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请点击此处。

使用入门

需要的设备

  • MAX20433评估套件
  • I2C 读/写软件,例如 Simple I2C
  • I2C 接口,如MINIQUSB或MAX32625PICO(PICO板)
  • 直流电源(可输出0-36 V)
  • 数字万用表(DMM)
  • 电子负载