概览
优势和特点
- 3.0V至5.5V工作电压
- 1.25V @ 3A同步Buck转换器(OUT1)
- 1.8V @ 3A同步Buck转换器(OUT2)
- 同步模式选择输入,用于选择强制PWM(FPWM)、跳脉冲模式或外部频率同步
- 独立的EN输入和RESET_输出
- 最少的外部元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20416评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX20416电源管理IC (PMIC)。评估板包括两个高效、同步buck、低压DC-DC转换器(OUT1、OUT2),工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压范围,负载电流高达3A。2.2MHz开关频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。
评估板具有两个开/关跳线控制,以及两路复位输出,用于指示各个转换器的输出状态。评估板也提供SYNC输入,用于选择工作模式(PWM、跳脉冲或外同步)。
应用
- ADAS
- 娱乐
- SOC电源
相关产品
文档
-
MAX20416EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20416 Data Sheet (Rev. 0)2020/4/10PDF997K