概览

优势和特点

  • 工作电源电压为 3.0V 至 5.5V
  • 3A 同步降压型转换器上为 1.25V (OUT1)
  • 3A 同步降压型转换器上为 1.8V (OUT2)
  • 可编程窗口看门狗
  • 用于强制 PWM (FPWM) 的同步模式选择输入、跳跃模式选择或外部频率同步
  • 单独的 RESET_ 输出
  • PV_OV 输入电源正常指示器
  • 最大限度减少外部元件
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 完全组装和测试

产品详情

MAX20415 评估板(EV 套件)是一款全面装配并经过测试的 PCB,可演示 MAX20415 高效率,低电压 DC-DC 转换器。同步降压型转换器可在 3.0V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,并可最高 3A 的电流下提供 0.8V 至 3.8V 的输出电压范围。2.2MHz 开关频率操作允许使用全陶瓷电容器,并且可最大限度减少外部元件。

该 EV 套件具有两个开/关跳线控制和两个复位输出,可指示每个转换器的输出状态。它还提供了一个同步输入以选择操作模式(PWM、跳跃或外部同步),以及一个可作为输入电源良好指示器的 PV_OV 输出。

相关产品

使用入门

填写保密协议 (NDA) 后,即可提供完整文档。要申请保密协议,请单击此处。

系统需求

  • 可提供 5A 电流的 6V 可调电压电源
  • 两个电压表
  • 电子负载