概览

优势和特点

  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • I2C 串行接口
  • 包括多个电感选项

产品详情

MAX20310评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路,用于评估低功耗医疗应用中具有I2C功能的MAX20310医疗可穿戴电源管理解决方案。该器件包括一个电压监控多路复用器、一个按钮监控器、一个单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器和两个低压差(LDO)线性稳压器。

有关器件工作和特性的详细信息,请参考MAX20310 IC数据手册。

 

应用

  • 便携式医疗设备
  • 可穿戴健身设备
  • 可穿戴医疗设备