概览

优势和特点

  • 保护USB总线、D+和D-信号免受高达18V的过压和ESD事件的影响
  • USB总线欠压闭锁
  • 1.3A(典型值)USB总线过流保护阈值
  • 过流消隐时间:1ms
  • 传递480Mbps USB数据信号
  • 低导通电阻
    • 总线:0.14mΩ(最大值)
    • D+和D-:4Ω(典型值)
  • 低电平有效FAULT输出信号
  • USB供电
  • 装配完成且经过测试
  • 评估采用16引脚QSOP封装的MAX20042F、MAX20043F和MAX20044F IC

产品详情

MAX20044F评估套件(EV套件)电路演示了MAX20044F汽车USB保护器开关IC,具有适用于汽车USB应用的过压保护(OVP)、静电放电(ESD)保护和欠压闭锁(UVLO)/过流保护(OCP)功能。

该IC可保护USB总线、D+和D-数据线免受电池短路和ESD事件等过压情况的影响。UVLO可保护总线免受接地短路等低电压情况的影响。总线OCP使用消隐期,因此可以忽略瞬时总线短路。所有故障均可使用低电平有效FAULT输出信号来监测。

该IC可以传递高达480Mbps的高速USB差分(D+和D-)信号,并具有用于总线的90mΩ低RON(MAX)和用于D+和D-线路的4Ω RON(TYP)。该评估套件由USB总线供电。板载MAX15007A汽车稳压器提供IN基准电压。在对U1进行替换后,MAX20044F评估套件还可以评估MAX20042F和MAX20043F。

 

应用

  • 汽车USB保护