概览
优势和特点
- 高效率DC-DC转换器
- 高达16A的峰值输出电流
- 差分远程电压检测
- 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
- I2C 控制输出电压:
- 0.5V至1.275V,步进为6.25mV
- 出色的负载瞬态性能
- 可编程补偿
- 2.2MHz或1.1MHz工作频率
- 支持环路测量
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX20011G评估套件是一款装配完成且经过测试的PCB,用于展示MAX20011G降压稳压器的功能。MAX20011G的额定输出电流为16A。该IC采用3V至5.5V输入电源电压,可以转换提供0.5V至1.275V输出电压。
MAX20011G采用2.2MHz固定频率PWM模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。由于工作频率为2.2MHz,因此可以使用所有类型的陶瓷电容,而且所需的外部组件极少。展频调制选项可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重载时的效率,并简化其布局。
MAX20011G采用出厂预设输出电压。该I2C接口支持按照编程设置的摆率来动态调节电压。其他功能包括可编程软启动、过流保护和过温保护。
应用
- 汽车ADAS系统
- SoC内核电源
文档
-
MAX20011GEVKIT: Evaluation Kit for the MAX20011G Data Sheet (Rev. 0)2022/1/10PDF1M
-
MAX20011GEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M