概览

优势和特点

  • 全硅片集成可提高效率并有效节省空间
  • 输入电压范围:3.0V至5.5V
  • 输出电压范围:0.5V至1.275V
  • I2C 控制输出电压(6.25mV步进)
  • 出色的负载瞬态响应
  • 内部可编程补偿
  • 开关频率高达2.2MHz
    • 强制PWM模式
  • 提供使能和复位连接
  • 支持环路测量
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20011B评估套件是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX20011B降压型稳压器的功能。MAX20011B的额定输出电流为12A。该IC采用3V至5.5V输入电源电压,可以转换提供0.5V至1.275V输出电压。

该器件采用2.2MHz固定频率PWM模式,能提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能。2.2MHz工作频率支持使用全陶瓷电容,并可有效减少外部元件数量。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重负载时的效率,并简化其布局,使其比分立解决方案更简单。

该I2C接口支持按照编程设置的压摆率来动态调节电压。其他功能包括可编程软启动、过流保护和过温保护。

该评估套件经过预测试,可立即用于评估。

 

应用

  • 汽车ADAS系统
  • SoC内核电源