概览
优势和特点
- +2.7V至+5.5V输入范围
- 输出电压
- 输出+9V、250mA (升压开关型转换器)
- 输出+20V、10mA (正电荷泵和线性稳压器)
- 输出-7V、10mA (负电荷泵和线性稳压器)
- 输出+8.6V、30mA (gamma基准稳压器)
- 2.7V至3.6V输入电源,+2.5V、200mA输出(低压逻辑电源)
- +4.3V输出(±300mA峰值背板缓冲输出)
- 多达三级正电源和负电源电荷泵
- 大于-20V的线性稳压输出(电阻可调)
- 大于+30V的线性稳压输出(需要附加电路)
- 大于85%效率(开关升压转换器)
- 375kHz/750kHz/1.5MHz可选的升压开关频率(配置为1.5MHz)
- 所有输出的上电顺序和软启动均可设置
- 多级保护
- 输出欠压保护
- 输入过流保护
- 输入开关从输入电源断开升压输出
- 可选的故障延迟周期
- 小尺寸表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1997评估板(EV kit)是一块完全安装和测试过的表贴电路板,提供有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示所需的电压和特性。评估板包含一个升压开关稳压器,一个用于TFT栅极开启电源的三级正电源电荷泵和线性稳压器,一个用于TFT栅极关断电源的三级负电源电荷泵和线性稳压器,一路伽马基准,一路低压逻辑电源和一个大电流背板缓冲器。栅极开启电源、栅极关断电源和伽马基准电源能够按照任意顺序控制上电次序。
该评估板工作于+2.7V至+5.5V直流电源。升压开关稳压器配置为+9V输出,提供高达250mA电流。通过两级电荷泵,正电源电荷泵和稳压器配置为+20V输出电压,提供多达10mA电流。通过单级电荷泵,负电源电荷泵和稳压器配置为-7V输出,提供多达10mA电流。伽马基准配置为+8.6V输出,提供多达10mA电流。低压逻辑电源配置为+2.5V输出,提供高达200mA电流。背板缓冲器配置为+4.3V输出,能够源出或吸收超过300mA的峰值电流。
MAX1997评估板展示了低静态电流和高效率(85%)的电源转换,以尽可能延长电池寿命。该评估板为输入和所有输出提供过载保护。工作于1.5MHz频率允许使用小巧的表贴元件。MAX1997的QFN封装(最高0.8mm)和采用低截面的外围元件,能够实现电路高度低于1.25mm。
应用
- 汽车导航显示器
- LCD监视器
- 笔记本电脑显示器
文档
-
MAX1997EVKIT: MAX1997评估板 Data Sheet1900/1/1PDF361K