概览
优势和特点
- 高速、高精度和高效率
- 具有可调增益和偏移的有源电压定位
- 减少降压输出电容数目(BUCK1)
- 多相双路Quick-PWM结构
- BUCK1:0.925V至2.000V输出电压范围(5位DAC)
- 40A负载电流能力(每相20A)
- BUCK2:2.5V预置输出电压(采用外部电阻可调)
- 7A负载电流能力
- 1.2V、500mA线性输出电压
- 7V至24V输入电压范围
- 300kHz开关频率
- 48引脚QFN封装(MAX1994)
- 20引脚QFN封装(MAX1980)
- 低截面元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1994评估板(EV kit)是一套完整的三路输出稳压器,适合于笔记本电脑应用。这块完全安装和测试过的电路板提供了一路用于CPU电源、数字可调的0.925V至2.000V输出电压(5位板上DAC),一路用于I/O和存储器电源的2.5V固定输出电压,和一路用于CPU VID电源的1.2V线性稳压输出。电池输入电压范围为7V至24V。该评估板工作于300kHz开关频率,且具有出色的线路和负载瞬态响应。
该DC-DC变换器降压转换高电池电压或交流适配器的电压,产生一路精确动态可调的低压CPU内核电源(BUCK1),和一路用于I/O和存储器电源的2.5V固定输出(BUCK2)。MAX1994评估板由双路Quick-PWM™主降压控制器MAX1994和从控制器MAX1980组成。该评估板包括具有可调增益和偏移的有源电压定位功能,降低了功耗和BUCK1降压输出电容的要求。MAX1994包含一个专用数字接口,尤其适合于移动CPU和视频处理器应用。MAX1980提供额外的栅极驱动电路、相位同步、电流限制和电流均衡。精确的限斜率控制提供DAC新设置的突发更新,尽可能地减小了电池输入输出的浪涌电流。
该评估板也可评估MAX1816,该器件采用预设的VID编码,实现0.600V至1.750V的可调输出。
应用
- 从3节至4节Li+电池产生CPU核电源
- 存储器I/O和VID电源
- 移动CPU核和视频处理器
- 小尺寸笔记本电脑
文档
-
MAX1994EVKIT: MAX1816、MAX1980、MAX1994评估板 Data Sheet1900/1/1PDF641K