概览
优势和特点
- 低成本解决方案
- 高达96%的效率
- 评估MAX1966/MAX1967
- 3V至5.5V的输入电压范围(MAX1966电路)
- 1.8V/2A输出
- 4.9V至20V的输入电压范围(MAX1967电路)
- 2.5V/2A输出
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1966评估板(EV kit)是一块完全安装和测试的电路板,包含两个独立的降压DC-DC转换电路。
MAX1966电路优化用于3V至5.5V输入、1.8V/2A输出。MAX1967电路优化用于4.9V至20V输入,2.5V/2A输出。对于更大电流的应用,请参考MAX1966/MAX1967数据资料的元件选择部分。
应用
- 电缆调制解调器与路由器
- 图形卡电源
- 网络电源
- 机顶盒
- 电信电源
- 终端电源
- xDSL调制解调器和路由器
文档
-
MAX1966EVKIT: MAX1966和MAX1967评估板 Data Sheet1900/1/1PDF116K