概览
优势和特点
- 2.35V至5.5V输入电压范围
- 1.8V输出,可提供高达15A输出电流
- 输出电压可调至低达0.8V
- 固定频率PWM工作模式
- 可选的500kHz/1MHz频率或外部同步
- ±4%电压余量
产品详情
MAX1960评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,用于评估MAX1960系列PWM同步降压控制器。评估板含有两个电路。第一个电路装有MAX1960,但可以用于评估MAX1961。该电路可输出1.8V电压(电流高达15A),或0.8V至(0.9 x VIN)的可调输出。第二个电路用于评估MAX1962。第二个电路的元件并没有安装到标准评估板上。两个电路均可以工作在2.35V至5.5V的输出电压下。
应用
- ASIC、FPGA、DSP和CPU核及I/O供电
- 蜂窝基站
- 服务器与存储系统
- 电信和网络设备
文档
-
MAX1960EVKIT: MAX1960、MAX1961、MAX1962评估板 Data Sheet1900/1/1PDF416K