概览
优势和特点
- 配置为1.8V和1.5V输出电压
- MAX1955输入电压范围:2.5V至5.5V
- MAX1956输入电压范围:1.6V至5.5V
- 每路输出高达25A的电流
- ±4%的电压余量
- 折返式限流
- 可选择的电压排序
- 独立的ON/OFF控制
- 可与外部时钟同步
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX1955评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX1955双路PWM降压控制器。电路板出厂时已安装了MAX1955,但也可以用于评估MAX1956。
评估板配置工作于2.25V至5.5V输入电源,可提供1.8V和1.5V输出,每路能输出25A的电流。通过适当调整外部元件,输出电压可以设置为0.8V至0.9 x VIN。使用MAX1956时,输入电压范围可以扩展到1.6V至5.5V。
应用
- DSP、ASIC、µP及FPGA电源
- 服务器
- 电信和网络设备
- 无线基站
文档
-
MAX1955EVKIT: MAX1955、MAX1956评估板 Data Sheet1900/1/1PDF457K