概览

优势和特点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 提供完整的源代码
  • 关断模式评估
  • 高速串行接口
  • 板载方便的测试点
  • 采用9V至15V单直流电源供电
  • 评估14位MAX194和16位MAX195

产品详情

MAX194评估系统(MAX194EVC16-DIP)包括MAX194评估套件和Maxim的68HC16模块。该套件随附的评估软件演示了将MAX194(或MAX195)与Motorola高速QSPI™串行接口搭配使用。包含完整的源代码。该评估系统需要一台具有串行端口和5 1/4"磁盘驱动器的IBM® PC。

独立的MAX194评估套件(MAX194EVKIT-DIP)是一款装配完成且经过测试的PC板,包含标准应用电路。独立的电源、数字和模拟接地层可有效地降低噪声。可利用跳线实现多种工作模式。该板可以生成自己的接口时序信号,也可以连接到用户提供的串行接口。

 

应用

  • 音频
  • 数字信号处理(DSP)
  • 工业控制
  • 医疗信号采集
  • 多传感器测量
  • 便携式仪器仪表
  • 机器人
  • 振动分析