概览
优势和特点
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 提供完整的源代码
- 关断模式评估
- 高速串行接口
- 板载方便的测试点
- 采用9V至15V单直流电源供电
- 评估14位MAX194和16位MAX195
产品详情
MAX194评估系统(MAX194EVC16-DIP)包括MAX194评估套件和Maxim的68HC16模块。该套件随附的评估软件演示了将MAX194(或MAX195)与Motorola高速QSPI™串行接口搭配使用。包含完整的源代码。该评估系统需要一台具有串行端口和5 1/4"磁盘驱动器的IBM® PC。
独立的MAX194评估套件(MAX194EVKIT-DIP)是一款装配完成且经过测试的PC板,包含标准应用电路。独立的电源、数字和模拟接地层可有效地降低噪声。可利用跳线实现多种工作模式。该板可以生成自己的接口时序信号,也可以连接到用户提供的串行接口。
应用
- 音频
- 数字信号处理(DSP)
- 工业控制
- 医疗信号采集
- 多传感器测量
- 便携式仪器仪表
- 机器人
- 振动分析
文档
-
1039: MAX194和MAX195评估板 Data Sheet1900/1/1PDF2M