概览
优势和特点
- 输入电流限制
- 使用内部基准,可实现±0.5%的电池电压设定值精度
- 模拟输入控制充电电流和电池电压设定值
- 监视输出
- 从AC输入电源吸收的电流
- 充电电流
- AC适配器是否加载
- 电池电压设定值高达17.6V
- +8V至+25V输入电压
- 3A电池充电电流
- 可对任何化学类型的电池充电:Li+、NiCd、NiMH、铅酸电池等
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1908评估板(EV kit)是精确、高效的多种化学类型电池充电器,使用模拟输入来控制充电电压和电流。评估板可以为2至4节锂离子(Li+)电池充电,充电电流可高达3A。通过具有同步整流的buck拓扑结构可以实现较高效率。评估板提供了监视输入电流、电池充电电流和AC适配器是否加载的指示输出。
应用
- 手持式终端
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA及其它手持设备
相关产品
文档
-
4004: MAX1908评估板 Data Sheet1900/1/1PDF291K