概览
优势和特点
- 内部电平设置DAC
- 散热片支持安全工作
- Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
- USB至PC连接(包括电缆)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX19000评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX19000双通道、高性能引脚电子驱动器/比较器/负载(DCL),器件内置电平调节器。评估板包括SMA连接器,用于高速数字I/O和MAX19000引脚驱动器输出。MAX19000评估板通过通用串行总线(USB)端口连接到PC机。评估板还提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX19000的功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。
应用
- 存储器检测器
- SOC测试装置
文档
-
MAX19000EVKIT: Evaluation Kit for the MAX19000 Data Sheet (Rev. 0)2010/3/18PDF1M