概览
优势和特点
- 8V至24V输入电压范围
- 预置3.3V的主输出电压
- 1A主输出电流
- 200kHz开关频率
- 无需检流电阻
- 线性稳压器输出
- 2.5V,300mA
- 5.0V,100mA
- 可调输出电压
- 有电源就绪输出
- 16引脚QSOP封装
- 使用低成本元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1864评估板(EV kit)演示MAX1864器件的标准应用电路。该评估板工作于8V至24V,产生三个正的输出电压。
MAX1864评估板包含一个电流模式的同步降压控制器和两个正的稳压器增益模块。主同步降压控制器在输入电压为8V至24V时输出3.3V电压,1A电流。正的稳压器增益模块通过使用一个外部的PNP晶体管,从主电压3.3V输出产生300mA的2.5V输出。另利用降压变换器中增加的耦合绕阻输出100mA的5V输出电压。该评估板工作于200kHz的开关频率,允许使用低成本的铝质电解电容和低成本的电源变压器。
该评估板是一个完全安装和测试的电路板,并且允许安装反馈电阻R8和R9对1.236V至5.5V范围内的其它主输出电压进行评估。
应用
- 机顶盒
- 无线本地环路(WLL)
- xDSL、电缆和ISDN调制解调器
文档
-
MAX1864EVKIT: MAX1864评估板 Data Sheet1900/1/1PDF137K