概览
优势和特点
产品详情
MAX1845评估板(EV kit)演示MAX1845器件标准的应用电路。该DC-DC变换器降低高电压电池和交流适配器的电压,为芯片、DRAM供电、CPU核和IO供电提供一个精确的低电压电源。
MAX1845评估板电池电压范围为7V至22V,可以提供双路、1.8V和2.5V的电压输出。以超过90%的效率从2.5V输出4A电流和从1.8V输出7A电流。该评估板工作于255kHz/345kHz的开关频率,有出色的线路和负载瞬态响应。该评估板是一个完全安装和测试的电路板,允许改变反馈电阻R1-R4对1.0V至5.5V范围内的其它输出电压进行评估。
应用
- 1.8V与2.5V I/O电源
- 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
- CPU核电源
- 笔记本电脑
文档
-
MAX1845EVKIT: MAX1845评估板 Data Sheet1900/1/1PDF227K