概览
优势和特点
产品详情
MAX1844评估板(EV kit)演示MAX1844器件标准的4A应用电路。该DC-DC变换器通过降低高电压电池和交流适配器的电压,为芯片组、DRAM和其它低电压驱动器件提供一个精确的低电压供电。
MAX1844评估板电池电压范围为7V至24V,可以提供1.8V的电压输出、以超过90%的效率提供高达4A输出电流。该评估板工作于300kHz的开关频率,有出色的线路和负载瞬态响应。
该评估板是一个完全安装和测试的电路板,允许改变反馈电阻R1和R2对1.0V至5.5V范围内的其它输出电压进行评估。
应用
- 1.8V与2.5V电源
- 芯片组/RAM供电,电压可低至1V
- CPU核电源
- 笔记本电脑
文档
-
MAX1844EVKIT: MAX1844评估板 Data Sheet1900/1/1PDF149K